Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Funkia semicircular shower cabin 80 cm

Número de Artículo: kyp_052k_452k_652k
Fabricante: Deante
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Accessories
Anchura (mm): 800
Altura (mm): 1850
Profundidad (mm): 800
Fecha de publicación: 2018-11-13
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

3 different types of glass:

  • 041K -transparent
  • 441K - graphite
  • 641k - frosted

  • 5mm safe tempered glass
  • safe styrofoam packaging
  • special design of roller bumpers
  • 2-door shower cabin, sliding
  • assembly elements blanking plugs

  • Side dimension 800 mm
  • Height 1850 mm
  • Shape semicircular
  • Arc radius 550 mm


Material principal: Glass
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Poland
Fabricado en: Poland

Categoría BIMobject: Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descripción: Shower enclosures
Número OmniClass: 23-31 17 25
Título OmniClass: Shower Screens
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
Sanitary - Shower screens

Nombre Valor
Depth 800
Height 1850
Material Glass
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Glass

BIMobject®