Publique sus productos
CORIO Shower column, with shower mixer
Deante

CORIO Shower column, with shower mixer

Traducido por Google,
  • Flexo de ducha de acero con bloqueo doble de 1500 mm
  • Ducha fija cromada de 2 funciones con un diámetro de 200 mm
  • Teleducha de 5 funciones con un diámetro de 101 mm
  • material: latón, acero y plástico cromado
  • barra corredera de acero regulable en altura: 900-1250 mm
Especificaciones
    • Height: 1250 mm
    • Width: 421 mm
    • Mixer type: mixing
    • Mixer type: single handle
Especificaciones técnicas
  • Referencianac_019m
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1250
  • Ancho (mm)421
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Europa