Número de Artículo: | nac_01jm |
---|---|
Fabricante: | Deante |
Familia del producto: | Sanitary |
Grupo del producto: | Accessories |
Anchura (mm): | 395 |
Altura (mm): | 1450 |
Fecha de publicación: | 2019-01-17 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | https://deante.pl/en/Jaskier-shower-column-with-bath-mixer-NAC_01JM |
---|---|
Instalación URL: | https://deante.pl/file/2017-03/Manual-NAC-01JM_64420.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://deante.pl/file/2017-03/NAC_01JM_67656_rys.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: | 5908212042960 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/deante/product/nac_01jm
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Plastic |
Diseñado en: | Poland |
Fabricado en: | Poland |
Categoría BIMobject: | Sanitarios - Duchas |
---|---|
Clasificación IFC: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Código: | L7214 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Showers |
Uniclass 2015 Código: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Descripción: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower and Dressing Compartments |
Número OmniClass: | 23-31 17 00 |
Título OmniClass: | Showers |
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 193 mm |
Height | 1450 mm |
Material | steel ; brass ; plastic |
Number Of Showerheads | 2 |
Width | 395 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | chrome |
Material | steel ; brass ; plastic |
BIMobject®