Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

Número de Artículo: nac_01lt
Fabricante: Deante
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Accessories
Anchura (mm): 427
Altura (mm): 1450
Fecha de publicación: 2018-11-13
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


Material principal: Steel
Material secundario: PVC
Diseñado en: Poland
Fabricado en: Poland

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descripción: Showers
Número OmniClass: 23-31 17 00
Título OmniClass: Showers
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
Sanitary - Showers

Nombre Valor
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®