Publique sus productos
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

    Traducido por Google,
        • se puede montar en cualquier posición: - verticalmente - horizontalmente - inclinado
        • Material: Acero inoxidable
        • Barra de 35 mm de diámetro para facilitar el agarre
        • proporciona confianza y estabilidad
        • adecuado para usuarios de hasta 150 kg cuando se instala en una pared sólida.
        • fijaciones no incluidas
        • finalizar
          1. 041A - pulido, 300 mm
          2. 041B - pulido, 450 mm
          3. 041C - pulido, 600 mm
          4. 641A - blanco, 300 mm
          5. 641B - blanco, 450 mm
          6. 641C - blanco, 600 mm
        Especificaciones
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Especificaciones técnicas
        • Referencianiv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • Familia de productoSanitary
        • Grupo de productosAccessories
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2018-11-13
        • Número de edición1
        • Altura (mm)117
        • Ancho (mm)600
        Información relacionada
        • Material principalAcero
        • Material secundarioMetal
        • Diseñado enPolonia
        • Fabricado enPolonia
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
        • Clasificación IFC Terminal sanitario
        • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
        • Descripción Uniclass 2015Support rails
        • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
        • Número OmniClass23-31 15 17 21
        • Título OmniClass Bathtub Grab Bars
        • CSI UniFormat II CódigoE2010
        • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

        Disponibilidad en regiones

        Europa
        Åland
        Albania
        Alemania
        Andorra
        Austria
        Bélgica
        Bielorrusia
        Bosnia-Herzegovina
        Bulgaria
        Chipre
        Ciudad del Vaticano
        Croacia
        Dinamarca
        Eslovaquia
        Eslovenia
        España
        Estonia
        Finlandia
        Francia
        Gibraltar
        Grecia
        Guernsey
        Hungría
        Irlanda
        Isla de Man
        Islandia
        Islas Faroe
        Italia
        Jersey
        Letonia
        Liechtenstein
        Lituania
        Luxemburgo
        Macedonia del Norte
        Malta
        Moldavia
        Mónaco
        Montenegro
        Noruega
        Países Bajos
        Polonia
        Portugal
        Reino Unido
        República Checa
        Rumanía
        Rusia
        San Marino
        Serbia
        Suecia
        Suiza
        Svalbard y Jan Mayen
        Ucrania