Publique sus productos
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm
    Deante

    VITAL Wall-mounted grab bar, foldable - 76 cm

    Traducido por Google,
    • Longitud: 760 mm
    • Capacidad hasta: 150 kg
    • refinamiento:
    1. 041D - acero cepillado
    2. 641D - blanco


    Especificaciones
      • Length: 760 mm
      •  Lift capacity up to: 150 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencianiv_041d_641d
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)760
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 15 17 21
    • Título OmniClass Bathtub Grab Bars