Número de Artículo: | zeo_0113_3113 |
---|---|
Fabricante: | Deante |
Familia del producto: | Sanitary |
Grupo del producto: | Accessories |
Anchura (mm): | 780 |
Altura (mm): | 160 |
Profundidad (mm): | 490 |
Fecha de publicación: | 2019-01-17 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
type of steel
URL del producto: | https://deante.pl/en/Soul-1-bowl-sink-with-drainer-ZEO_0113 |
---|---|
Instalación URL: | https://deante.pl/file/2018-08/INSTRUKCJA-MONTAZU-I-PIELEGNACJI-ZLEWOZMYWA... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación: | |
Descripción técnica: | https://deante.pl/file/2018-07/ZEO_X113_58661_rys.pdf |
Video tutorial: | |
Código EAN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/deante/product/zeo_0113_3113
Material principal: | Stainless steel |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Poland |
Fabricado en: | Poland |
Categoría BIMobject: | Kitchen - Sinks |
---|---|
Clasificación IFC: | Sanitary Terminal |
nombre UNSPSC: | Sinks |
código UNSPSC: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Código: | L7232 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Código: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Descripción: | Kitchen sinks |
NBS Reference Código: | 31-79 |
NBS Reference Descripción: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
Número OmniClass: | 23-31 13 00 |
Título OmniClass: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
COBie.Component.Length | 780 |
COBie.Component.Name | Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160 |
Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.