Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

Número de Artículo: zqn_2113_7113_g113_s113_a113_1113
Fabricante: Deante
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Accessories
Anchura (mm): 780
Altura (mm): 490
Profundidad (mm): 190
Fecha de publicación: 2019-01-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

Available colours:

  •  1113 – champagne
  • 2113 – graphite
  • G113 – metallic graphite
  • A113 – alabaster
  • S113 – grey
  • 7113 - sand

At Deante we have been already watching the changing tastes and needs of users for 25 years. Based on our experience, we have introduced two collections of granite sinks – Andante and Rapido. What draws the attention are the avant-garde draining boards while the deep, enlarged chambers guarantee comfort. With the best-quality material of the precious granite mix, sinks will serve for many years to come.

  • Length780 mm
  • Width490 mm
  • Bowl depth 190 mm
  • For cabinet 600 mm
  • Outflow3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up wasteYes


Material principal: Composite
Material secundario:
Diseñado en: Poland
Fabricado en: Poland

Categoría BIMobject: Kitchen - Sinks
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_15
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic sinks
Número OmniClass: 23-31 13 00
Título OmniClass: Sinks
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
COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
COBie.Component.Length 780
COBie.Component.Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.