Publique sus productos
Rebel Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Rebel Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Rebel Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Rebel Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
    DeBourgh

    Rebel Hallway Lockers - 1 Tier - 48"

    Traducido por Google,

    ¡Entierra tus casilleros desmontables! A diferencia de las opciones KD de la competencia, nuestra opción totalmente soldada mantiene los costos bajo control sin comprometer ni una onza de resistencia DeBourgh. Hecho de acero laminado en frío doméstico, es una solución resistente pero económica para cualquier situación de pasillo.

    Fuerza imbatible y valor perdurable... ¿qué podría ser más rebelde?

    ¡Contáctanos hoy para más información!




    Especificaciones
    • Locker Construction

      • All-welded locker constructed from 18 or 16 gauge steel
      • No bolts, screws, or rivets used in assembly of locker unit
      • Continuous door strike on both latch and hinge side
      • Available in one-, two-, or three-tiered options
      • Continuous door strike on both latch and hinge side

      Doors

      • Formed doors include optional vertical stiffener panels
      • Solid, louvered or diamond perforation ventilation styles available
      • Single and multi-point latching options available
      • Flush mounted stainless steel cup

      Other

      • Continuous piano hinge
      • Welded and continuous base and sloped top options available
      • Single and double ceiling hooks available

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18                     48,60,72

      15                         12,15,18                     48,60,72


    Especificaciones técnicas
    • Referenciarebel-lockers-1tier-48
    • Familia de productoHallway Lockers
    • Grupo de productosRebel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers