Publique sus productos
100620BK AZA Urinal divider
100620BK AZA Urinal divider
    DELABIE

    100620BK AZA Urinal divider

    Traducido por Google,
    Juego completo de prelavado sin grifo, apto para uso intensivo en cocinas profesionales. Mezclador monomando de repisa de doble orificio con distancia entre ejes de 150 mm e incluye: - Cabezales de válvula con mecanismos reforzados y palancas de control ergonómicas. - Conexiones de entrada descentradas con conectores M1/2". Rociador manual negro con chorro ajustable y caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010). Rociador manual antical y boquilla resistente a impactos. Manguera flexible negra reforzada de grado alimentario de 0,95 m de longitud. Columna de latón de 19 mm. Soporte de pared ajustable. Guía de resorte de acero inoxidable. 30 años de garantía. Estos modelos de prelavado se pueden instalar cerca del salpicadero.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia100620BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)3.958
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica