Publique sus productos
110300BK S21 P floor-standing WC pan
DELABIE

110300BK S21 P floor-standing WC pan

Traducido por Google,
Inodoro de pie. Diseño elegante y sencillo. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm. Acabado en Teflon® negro mate. Taza de inodoro prensada de una sola pieza, sin juntas para facilitar el mantenimiento y mejorar la higiene. Borde de descarga perimetral oculto. Entrada de agua horizontal: Ø 55 mm. Desagüe horizontal: Ø 100 mm. Incluye tubería de PVC. Ahorro de agua: funciona con 4 litros o más de agua. Orificios pretaladrados para la fijación del asiento del inodoro. Incluye tapones de obturación de acero inoxidable si se instala sin tapa. Instalación rápida y sencilla: 2 paneles de acceso con tornillos de seguridad TORX antirrobo. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 997 para descargas de 4 litros. Peso: 14 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia110300BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)13.019
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica