Publique sus productos
110310BK Wall-hung S21 S WC pan
110310BK Wall-hung S21 S WC pan
    DELABIE

    110310BK Wall-hung S21 S WC pan

    Traducido por Google,
    Inodoro suspendido. Compatible con todos los sistemas de marco estándar del mercado. Diseño elegante y sencillo. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm. Acabado en Teflon® negro mate. Taza de inodoro prensada de una sola pieza, sin juntas para facilitar el mantenimiento y mejorar la higiene. Borde de descarga perimetral oculto. Entrada de agua horizontal: Ø 55 mm. Desagüe horizontal: Ø 100 mm. Ahorro de agua: funciona con 4 L o más. Inodoro con protección. Orificios pretaladrados para la fijación del asiento. Incluye tapones de obturación de acero inoxidable si se instala sin tapa. Instalación frontal rápida y sencilla gracias a un marco de montaje de acero inoxidable. Incluye placa de fijación y 6 tornillos de seguridad TORX antirrobo. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 997 para descargas de 4 L. Peso: 11 kg. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia110310BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWC pan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)535
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)11.924
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica