Publique sus productos
110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern
DELABIE

110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern

Traducido por Google,
Inodoro de pie con cisterna de doble descarga de 3/6 l. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm. Acabado en Teflon® negro mate. La superficie de la taza está pulida con bordes redondeados para facilitar la limpieza. Borde de descarga perimetral oculto. El suministro de agua puede empotrarse desde abajo o verse desde un lateral (derecha/izquierda). Desagüe horizontal o vertical empotrado. Incluye tubo de PVC. Orificios pretaladrados para la fijación del asiento del inodoro. Incluye tapones de obturación de acero inoxidable si se instala sin tapa. Instalación rápida: 2 paneles de acceso con tornillos de seguridad TORX antirrobo. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 997 para descargas de 4 l. Peso: 21 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia110390BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)815
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)18.099
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica