Publique sus productos
120310 Wall-mounted CANAL wash trough
DELABIE

120310 Wall-mounted CANAL wash trough

Traducido por Google,
Lavabo mural para 5 servicios - 3000 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 0,8 mm para la taza, 1,5 mm para el marco y los soportes de fijación. Fácil de instalar: sin necesidad de tapajuntas, cuba ligera. El control de agua puede instalarse en la pared o sobre encimera. Desagüe a la derecha. Sin orificio para grifería. Incluye desagüe de 3,8 cm. Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14296. Peso: 15,6 kg. 30 años de garantía. Posibilidad de añadir un protector contra salpicaduras de acero inoxidable 304 bacteriostático (ref. 100310).
Especificaciones técnicas
  • Referencia120310
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)245
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-39 41 11 17
  • Título OmniClass Wash Water Troughs

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica