Publique sus productos
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
    DELABIE

    120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm

    Traducido por Google,
    Lavabo redondo para instalación empotrada, tanto superior como inferior. Diámetro interior del lavabo: 385 mm. Diámetro de corte: 400 mm para instalación superior, 380 mm para instalación inferior. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 0,8 mm. Acabado en Teflon® negro mate. Cubeta prensada de una sola pieza, sin juntas. Bordes redondeados para evitar lesiones. Se suministra sin desagüe. Posibilidad de añadir desagüe con acabado negro (6110BK) o cromado (6110). Sin rebosadero. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 1,6 kg. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120490BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)1996
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica