Publique sus productos
120650BK Countertop QUADRA washbasin
DELABIE

120650BK Countertop QUADRA washbasin

Traducido por Google,
Mezclador monomando de repisa de doble orificio, M1/2" con ejes ajustables de 100 a 240 mm. Caño tubular giratorio de Ø 22 mm (alto x largo x ancho). 250 mm (largo x ancho x alto). 200 mm con rectificador de flujo en forma de estrella. Cabezales de válvula guiados, sin agua, con mandos de control. Caudal de 45 l/min a 3 bar. Caño con interior liso. Cuerpo y caño de latón cromado. Fijaciones reforzadas. Se puede instalar cerca del salpicadero. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia120650BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)2.97
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica