Publique sus productos
120810BK UNITO countertop washbasin
120810BK UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    120810BK UNITO countertop washbasin

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de repisa para cocinas profesionales. Mezclador para fregaderos de inmersión con caño tubular giratorio de 290 mm de alto y 300 mm de largo. Rectificador de flujo en forma de estrella. Cabezales de válvula sin agua con mandos de control. Caudal de 45 l/min a 3 bar. Caño con interior liso. Cuerpo y caño de latón cromado. Fijaciones reforzadas mediante dos varillas de acero inoxidable. Conectores flexibles PEX de 3/8". Apto para uso intensivo en cocinas profesionales. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia120810BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)3.214
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica