Publique sus productos
121360 LAVANDO WC hand washbasin
121360 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121360 LAVANDO WC hand washbasin

    Traducido por Google,
    Lavabo WC de 450 x 300 mm. Lavabo de diseño. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Orificio para grifería de 35 mm de diámetro en el lado izquierdo. Incluye desagüe de 3,1 cm. Sin rebosadero. Incluye fijaciones. Marcado CE. Cumple con la norma EN 14688. Peso: 3,2 kg.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia121360
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)3.81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica