Publique sus productos
164130 BOB HD washbasin
DELABIE

164130 BOB HD washbasin

Traducido por Google,
Lavamanos de pared. Diámetro interior del lavabo: 310 mm. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Resistente al vandalismo: lavabo con protección, sifón oculto y marco de montaje reforzado. Instalación frontal rápida y sencilla gracias a un marco de montaje de acero inoxidable. Incluye desagüe y sifón de 1½". Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 5,5 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia164130
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)285
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica