Publique sus productos
180820 Wall-mounted SD drinking fountain
DELABIE

180820 Wall-mounted SD drinking fountain

Traducido por Google,
Fuente de agua potable de pared. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Incluye grifo de borboteo cromado, cierre instantáneo con ajuste de caudal, entrada M⅜". Incluye grifo de cuello de cisne para el llenado de botellas y cantimploras: cuerpo cromado y pico de acero inoxidable, cierre instantáneo con ajuste de caudal, conector M⅜". Desagüe plano perforado, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico. Salida de desagüe de 1¼". Incluye elementos de fijación. Peso: 3 kg. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia180820
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)320
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica