Publique sus productos
184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
DELABIE

184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin

Traducido por Google,
Lavamanos mural con control electrónico. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Sin protección contra salpicaduras. Incluye mezclador electrónico a pilas con baterías integradas y electroválvula, y dispensador de jabón o gel hidroalcohólico de latón cromado. Desagüe de 3,18 cm incluido. Sin rebosadero. Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min. Máxima higiene: sin contacto manual con el grifo, electroválvula para evitar estancamientos, descarga de servicio que previene el desarrollo bacteriano. Incluye accesorios de montaje. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 4,1 kg. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia184310
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)194
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica