Publique sus productos
184320 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
184320 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
    DELABIE

    184320 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin

    Traducido por Google,
    Lavamanos mural con control electrónico. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Bordes redondeados para evitar lesiones. Con protección contra salpicaduras. Incluye mezclador electrónico a pilas con baterías integradas y electroválvula, y dispensador de jabón o gel hidroalcohólico de latón cromado. Desagüe de 3,18 cm incluido. Sin rebosadero. Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min. Máxima higiene: sin contacto manual con el grifo, electroválvula para evitar estancamientos, descarga de servicio que previene el desarrollo bacteriano. Incluye accesorios de montaje. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 14688. Peso: 4,1 kg. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia184320
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)391
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica