Publique sus productos
187200 Surgical scrub-up trough with high upstand
187200 Surgical scrub-up trough with high upstand
    DELABIE

    187200 Surgical scrub-up trough with high upstand

    Traducido por Google,
    Lavabo quirúrgico mural con reborde de 450 mm. Apto para hospitales y centros sanitarios. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Longitud: 2100 mm, 3 servicios. Con dos orificios para grifería de 22 mm de diámetro y 150 mm de separación entre ejes por servicio. Superficie lisa y bordes interiores redondeados para una fácil limpieza. Diseño "Hygiene+": reduce la proliferación de bacterias. Desagüe a la derecha. Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación y desagüe de 1 1/4". Marcado CE. Cumple con la norma EN 14296. Peso: 48,5 kg. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia187200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1020
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)475
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-25 59 11 13 11
    • Título OmniClass Surgeon Scrub Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica