Publique sus productos
2445L Mechanical basin mixer
2445L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2445L Mechanical basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo de pared. Mezclador mecánico con caño inferior plano y giratorio de 200 mm de largo con regulador de caudal higiénico. Caño apto para la instalación de un filtro de punto de uso BIOFIL. Mezclador con aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cartucho cerámico estándar de 40 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal. Caudal regulado a 5 l/min. Cuerpo de latón cromado. Palanca de control higiénico de 150 mm de largo sin contacto manual. Mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, con conectores STOP/CHECK descentrados M1/2" y M3/4", ideal para hospitales. Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima de la superficie del lavabo. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. Mezclador de pared con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2445L
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)196
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)278
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1557
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText