Publique sus productos
2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm
DELABIE

2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm

Traducido por Google,
Mezclador monomando de repisa con caño tubular giratorio de 315 mm de alto y 300 mm de largo. Rectificador de flujo en forma de estrella. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro. Caudal: 20 l/min a 3 bar. Caño con interior liso. Palanca de control de perfil estrecho. Cuerpo y caño cromados con fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable y contratuercas. Sin desagüe automático. Incluye conectores flexibles de PEX trenzados de acero inoxidable de 3/8". Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2506T3
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)397
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)336
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1461
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011431
  • Nombre ETIMKitchen mixing tap
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica