Publique sus productos
2510TBEL Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2510TBEL Mechanical mixer for sinks or troughs

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de fregadero de repisa. Mezclador mecánico de un solo orificio con caño giratorio de 155 mm de alto y 230 mm de largo, equipado con rectificador de caudal higiénico. Caño compatible con filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico estándar de 40 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interiores lisos. Cuerpo y caño de latón cromado. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. Palanca de control sólida. Conectores flexibles PEX de 3/8" con filtros y válvula antirretorno en la entrada CW. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2510TBEL
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)183
  • Ancho (mm)52
  • Profundidad (mm)281
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1.44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica