Publique sus productos
2520T Mechanical basin mixer
2520T Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2520T Mechanical basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo de repisa. Mezclador mecánico de un solo orificio (Al. 85 mm, L. 135 mm) con salida higiénica BIOSAFE. Cartucho cerámico clásico de Ø 40 mm con limitador de temperatura máxima preajustado. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Palanca de control sólida. Con desagüe automático ergonómico de 1 1/4" de latón. Conectores flexibles PEX de 3/8". Fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2520T
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)195
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC011328
    • ETIM NameWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica
    Afganistán
    Albania
    Angola
    Argentina
    Australia
    Bahamas
    Arabia Saudí
    Alemania
    Argelia
    Bolivia
    Fiyi
    Belice
    Armenia
    Austria
    Benín
    Brasil
    Islas Salomón
    Canadá
    Azerbaiyán
    Bélgica
    Botsuana
    Chile
    Nueva Caledonia
    Costa Rica
    Bangladesh
    Bielorrusia
    Burkina Faso
    Colombia
    Nueva Zelanda
    Cuba
    Brunéi
    Bosnia-Herzegovina
    Burundi
    Ecuador
    Papúa Nueva Guinea
    El Salvador
    Bután
    Bulgaria
    Camerún
    Guayana Francesa
    Timor Oriental
    Estados Unidos
    Camboya
    Chipre
    Chad
    Guyana
    Vanuatu
    Groenlandia
    Catar
    Croacia
    Congo
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Guatemala
    China
    Dinamarca
    Costa de Marfil
    Paraguay
    Haití
    Corea del Norte
    Eslovaquia
    Djibuti
    Perú
    Honduras
    Corea del Sur
    Eslovenia
    Egipto
    Surinam
    Jamaica
    Emiratos Árabes Unidos
    España
    Eritrea
    Uruguay
    México
    Filipinas
    Estonia
    Esuatini
    Venezuela
    Nicaragua
    Georgia
    Finlandia
    Etiopía
    Panamá
    India
    Francia
    Gabón
    Puerto Rico
    Indonesia
    Grecia
    Gambia
    República Dominicana
    Irak
    Hungría
    Ghana
    Trinidad y Tobago
    Irán
    Irlanda
    Guinea
    Israel
    Islandia
    Guinea Ecuatorial
    Japón
    Italia
    Guinea-Bissau
    Jordania
    Letonia
    Kenia
    Kazajistán
    Lituania
    Lesoto
    Kirguistán
    Luxemburgo
    Liberia
    Kuwait
    Macedonia del Norte
    Libia
    Laos
    Moldavia
    Madagascar
    Líbano
    Montenegro
    Malaui
    Malasia
    Noruega
    Malí
    Mongolia
    Países Bajos
    Marruecos
    Myanmar (Birmania)
    Polonia
    Mauritania
    Nepal
    Portugal
    Mozambique
    Omán
    Reino Unido
    Namibia
    Pakistán
    República Checa
    Níger
    Palestina
    Rumanía
    Nigeria
    Siria
    Rusia
    República Centroafricana
    Sri Lanka
    Serbia
    República Democrática del Congo
    Tailandia
    Suecia
    Ruanda
    Taiwán
    Suiza
    Sahara Occidental
    Tayikistán
    Svalbard y Jan Mayen
    Senegal
    Turkmenistán
    Ucrania
    Sierra Leona
    Turquía
    Somalia
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Vietnam
    Sudán
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue