Publique sus productos
2521EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2521EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de lavabo de repisa con lavabo con compensación de presión. Mezclador mecánico de un solo orificio con caño de 85 mm de alto y 135 mm de largo, equipado con una salida de caño higiénica BIOSAFE. Cartucho cerámico de 40 mm de diámetro con compensación de presión y limitador de temperatura máxima preajustado. Protección anti-escaldaduras: el caudal de agua caliente se reduce si falla el suministro de agua fría (y viceversa). Temperatura estable independientemente de la presión y el caudal del sistema. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Palanca de control esculpida. Sin desagüe automático. Conectores flexibles de PEX de H3/8" con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico con compensación de presión SECURITHERM, ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2521EP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)176
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1275
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica