Publique sus productos
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers
    DELABIE

    254BOX Recessing housing for mechanical shower mixers

    Traducido por Google,
    Caja empotrada estanca para mezcladores mecánicos de ducha, kit 1/2. - Collarín con junta estanca. - Conexión hidráulica desde el exterior y mantenimiento frontal. - Entradas superiores. - Adaptable a todo tipo de instalaciones (rieles, paredes sólidas, paneles). - Compatible con acabados de pared de 10 a 120 mm (manteniendo la profundidad mínima de empotramiento de 83 mm). - Apto para suministro estándar o de tubería. - Llaves de paso, ajuste de caudal, filtros y cartucho integrados y accesibles frontalmente. - Mezclador mecánico de ducha. - Se suministra en 2 kits: descarga segura del sistema sin elementos sensibles. 30 años de garantía. Solicitar con placa de control referencia 2541 o 2541EP.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia254BOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)252
    • Ancho (mm)224
    • Profundidad (mm)211
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1548
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica