Publique sus productos
2597 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2597 Mechanical mixer with retracting hand spray

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de repisa con rociador retráctil. Mezclador monomando con caño giratorio de cuello de cisne (alto y largo: 210 mm). Mezclador mecánico con rociador antical con 3 opciones de chorro: flujo laminar, efecto lluvia y aspa. Cartucho cerámico estándar de Ø 40 mm con limitador de temperatura máxima preajustado. Caudal: 5 l/min a 3 bar. Cuerpo de latón cromado y palanca de control de perfil estrecho. Rociador para fregaderos con manguera flexible de nailon y válvula antirretorno integrada. Conectores flexibles PEX de H3/8". Fijación mediante contratuerca. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2597
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)408
  • Ancho (mm)58
  • Profundidad (mm)254
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2812
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica