Publique sus productos
2664T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
2664T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2664T5 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo alto de repisa. Mezclador mecánico secuencial: abre y cierra con agua fría, con un rango de giro de 70° de la palanca. Mezclador monomando con caño giratorio de 200 mm de alto y 200 mm de largo. Caño alto de 120 mm de largo con salida higiénica BIOSAFE, compatible con un filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico secuencial de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Caño con tubos de interior liso y un volumen de agua muy bajo que reduce el desarrollo bacteriano. La velocidad del agua en los tubos reduce considerablemente la formación de biopelícula. Se pueden realizar choques térmicos sin retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Cuerpo con un volumen de agua muy bajo (menos nichos donde puedan desarrollarse bacterias). Caudal regulado a 5 l/min. La palanca de control de higiene de 200 mm de largo no requiere contacto manual. Mangueras flexibles PEX giratorias de 3/8". Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2664T5
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)331
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)254
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1987
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica