Publique sus productos
2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de ducha de pared de un solo orificio. Mezclador de pared de un solo orificio con aislamiento térmico Securitouch para evitar quemaduras. Cartucho cerámico de compensación de presión de Ø 40 mm con limitador de temperatura máxima preajustado. Protección antiescaldadura: el caudal de agua caliente se reduce si falla el suministro de agua caliente (y viceversa). Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en el sistema. Cuerpo con interior liso y bajo volumen de agua. Caudal regulado a 9 l/min. Cuerpo de latón cromado y palanca de control esculpida. Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada. Mezclador con conexiones de pared STOP/CHECK descentradas, M1/2" M3/4". Filtros y válvulas antirretorno. Mezclador mecánico con compensación de presión SECURITHERM, ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de ducha apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2739EP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)142
  • Ancho (mm)215
  • Profundidad (mm)184
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1358
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniClass Pressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica