Publique sus productos
4042P Bright polished stainless steel double coat hook
DELABIE

4042P Bright polished stainless steel double coat hook

Traducido por Google,
Perchero doble. Perchero de pared. Acero inoxidable 304 bacteriostático, pulido brillante. Fijaciones ocultas. Tubo de 20 mm de diámetro y 1 mm de grosor. Dimensiones: 62 x 55 x 95 mm de diámetro. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4042P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)62
  • Ancho (mm)95
  • Profundidad (mm)55
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)126
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniClass Coat Hooks

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica