Publique sus productos
4051P Wall-mounted toilet brush set with lid
DELABIE

4051P Wall-mounted toilet brush set with lid

Traducido por Google,
Juego de escobilla de baño de pared con tapa. Modelo robusto de pared con escobilla y cierre antirrobo. Acero inoxidable 304 con acabado bacteriostático y pulido brillante. Fácil de limpiar: el recipiente de plástico se extrae desde arriba. Recipiente de plástico con depósito: evita que la escobilla se quede en agua residual y reduce el riesgo de salpicaduras en el siguiente uso. La escobilla se centra automáticamente en el soporte. Cuerpo de acero inoxidable de 1 mm de grosor. Dimensiones: Ø 90 x 410 mm. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4051P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)93
  • Ancho (mm)93
  • Profundidad (mm)229
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2848
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica