Publique sus productos
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Traducido por Google,
    Carcasa estanca empotrada para válvulas electrónicas de urinario, kit 1/2: Compatible con alimentación de red de 230/6 V (cable y transformador incluidos). Collarín con junta estanca. Conexión hidráulica al exterior y mantenimiento frontal. Adaptable a todo tipo de instalaciones (rieles, paredes sólidas, paneles). Compatible con acabados de pared de 10 a 120 mm (manteniendo la profundidad mínima de empotramiento de 83 mm). Apto para suministro estándar o de tubería. Válvula configurada para una descarga segura del sistema sin elementos sensibles y accesorios de conexión. Conexión con arandela de conexión de Ø 35 mm (para urinarios estándar) o conexión de latón de ½" (para urinarios suministrados por flexible). Compatible con tubo de cuello 752430 o 757430. Garantía de 30 años. Solicitar con placa de control referencias 430000, 430010 o 430030.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia430SBOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosUrinal valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)267
    • Ancho (mm)171
    • Profundidad (mm)210
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)521
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniClass Water Flush Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica