Publique sus productos
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
    DELABIE

    464PBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs

    Traducido por Google,
    Caja empotrada estanca, kit 1/2: Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería. Compatible con válvula electrónica para inodoro. Funciona con pila de litio CR123 de 6 V. Collarín con junta estanca. Conexión hidráulica al exterior y mantenimiento frontal. Se adapta a todo tipo de instalaciones (rieles, paredes sólidas, paneles). Compatible con acabados de pared de 10 a 120 mm (manteniendo la profundidad mínima de empotramiento de 93 mm). Apto para suministro estándar o de tubería. Llave de paso, ajuste de caudal, activación y unidad electrónica integrados y accesibles frontalmente. Dispositivo antirretorno en la caja. Descarga segura sin elementos sensibles. Conexión de salida para tubo de PVC de Ø26/32 mm. 30 años de garantía. Solicitar con placa de control con referencias 464006, 464056, 465006 o 465056.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia464PBOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWC valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)276
    • Ancho (mm)225
    • Profundidad (mm)211
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)763
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica