Publique sus productos
490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490100AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de lavabo de repisa: Alimentación empotrada de 230/6 V. Electroválvula de reducción de estancamiento y unidad electrónica integradas en el cuerpo del mezclador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio (aprox. 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Sensor en el extremo del caño que optimiza la detección de presencia. Cuerpo de acero inoxidable cromado. Tapa fijada con 2 tornillos ocultos. Tubos flexibles de PEX de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable. Sistema de seguridad antibloqueo. Control de temperatura lateral con palanca estándar y limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia490100AS
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica