Publique sus productos
490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490106 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Traducido por Google,

    Mezclador electrónico de lavabo de sobremesa:
    Funciona con pilas, 123 baterías de litio de 6 V integradas.
    Electroválvula de estancamiento reducido y unidad electrónica integrada en el cuerpo del mezclador.
    Caudal preestablecido a 3 lpm a 3 bar, regulable de 1,4 - 6 lpm.
    Enderezador de flujo resistente a la formación de incrustaciones.
    Descarga de servicio (aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
    Detección de presencia, sensor al final del pico optimiza la detección.
    Cuerpo de acero inoxidable cromado.
    Tapa fijada en su lugar mediante 2 tornillos ocultos.
    Flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
    Fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable.
    Seguridad antibloqueo.
    Palanca de control de temperatura lateral y limitador de temperatura máxima ajustable.
    Apto para personas con movilidad reducida.
    Garantía de 30 años.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia490106
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)59.9
    • Profundidad (mm)183
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)745
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica