Publique sus productos
498MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
498MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
498MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
498MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    498MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de lavabo de sobremesa en negro mate: Unidad de control electrónico independiente IP65. 123 baterías de litio de 6 V. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio ajustable (descarga preajustada a 60 segundos cada 24 horas después del último uso). Detección de presencia activa por infrarrojos; el sensor en el extremo del caño optimiza la detección. Cuerpo de latón cromado. Acabado en cromo negro mate. Tubos flexibles PEX con filtros y electroválvulas M⅜". Fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable. Sistema antibloqueo. Caño con interior liso y bajo caudal (reduce el desarrollo bacteriano). Control lateral de temperatura con temperatura máxima ajustable y palanca larga. Altura de caída de 250 mm para lavabos de sobre encimera. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia498MCHB
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)301
    • Ancho (mm)67
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica