Publique sus productos
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
    DELABIE

    5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo en forma de L de Ø 32 mm para PMR, modelo derecho. Facilita la postura y facilita el movimiento en la bañera o la ducha. Se puede utilizar como barra de ducha añadiendo un soporte para cabezal de ducha y/o una jabonera. Dimensiones: 750 x 450 mm. Grosor del tubo: 1,5 mm. Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático. Acero inoxidable con acabado satinado pulido UltraSatin, superficie uniforme y no porosa para facilitar el mantenimiento y la higiene. Placa soldada al tubo mediante cordón de seguridad invisible (proceso exclusivo de "ArN-Securit"). Espacio de 40 mm entre la barra y la pared: un espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas mediante una placa de cubierta de 3 orificios, de acero inoxidable 304, Ø 72 mm. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. La barra viene con 30 años de garantía. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5070DS
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)92
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica