Publique sus productos
510047BK Coat hook
DELABIE

510047BK Coat hook

Traducido por Google,
Perchero compacto y de diseño. Perchero de pared. Gancho de acero inoxidable 304 bacteriostático con recubrimiento en polvo negro mate. Fijaciones ocultas. Dimensiones: Ø 18 x 40 mm. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510047BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)18
  • Ancho (mm)18
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)0.07
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 15 19 13
  • Título OmniClass Coat Hooks

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica