Publique sus productos
510207 Mirror cabinet with 3 functions
510207 Mirror cabinet with 3 functions
    DELABIE

    510207 Mirror cabinet with 3 functions

    Traducido por Google,
    Armario con espejo con 3 funciones: espejo, dispensador electrónico de jabón y secador de manos eléctrico. Armario de diseño en acero inoxidable 304 con acabado en melamina negra mate. Sin contacto para una mayor higiene: el dispensador de jabón y el secador de manos se activan automáticamente al detectar las manos mediante un sensor infrarrojo. Instalación rápida y sencilla: - Una única conexión eléctrica para todos los elementos: alimentación de red de 230 V/50-60 Hz. - Fijaciones ocultas. Armario con espejo con tornillería de acero inoxidable para hormigón o madera reforzada. - Bisagras ajustables. Mueble con 3 funciones: espejo de cristal de 4 mm de grosor y banda de cristal negro con pictogramas iluminados. Dispensador automático de jabón: - Dispensador con bomba antidesperdicio. - Depósito de gran capacidad: 5 litros. - Apto para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s o jabón en espuma específico. Secador de manos de aire pulsado: - Alta velocidad. - Aire pulsado a 360 km/h. Caudal de aire: 36 l/segundo. - Bajo consumo: 704 W. - Nivel de ruido: 74 dBA. - Clase I, IP23. - Garantía de 3 años. Lavabo iluminado con tira LED. Modelo antivandálico con llave DELABIE estándar. Antibloqueo: se detiene automáticamente con uso continuo. Estante de almacenamiento interior. Se pueden instalar varios armarios uno junto al otro para crear una pared de espejo: se incluyen tornillos de unión. Dimensiones: 600 x 223 x 1000 mm. Peso: 29 kg. Armario con espejo con 30 años de garantía. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510207
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)223
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)29.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica