Publique sus productos
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
    DELABIE

    510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black

    Traducido por Google,
    Secador de manos de aire pulsado HIGHFLOW. Modelo robusto. La boquilla central iluminada dirige el aire pulsado hacia las manos a más de 230 km/h. Alta velocidad: seca en 10-12 segundos. Selección de aire caliente o frío mediante un interruptor oculto. Activación automática por infrarrojos. Tecnología inteligente: se detiene automáticamente al retirar las manos. Antibloqueo: se detiene automáticamente si se usa continuamente durante más de 60 segundos. Secador de manos eléctrico fabricado en acero inoxidable 304 bacteriostático negro mate. Fácil de limpiar: cubierta de una sola pieza. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Dimensiones: 175 x 238 x 267 mm. Peso: 4 kg. Caudal de aire: 39 l/s. Velocidad del aire: 230 km/h. Bajo consumo de energía: 1350 W. 220-240 V~ / 50-60 Hz. Nivel de ruido: 82 dBA. Clase I, IP23. Marcado CE. Secador de manos automático con 3 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510622BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)267
    • Ancho (mm)238
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC001212
    • Nombre ETIMHand dryer
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica