Publique sus productos
511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black
DELABIE

511941BK Be-line® corner grab bar 2 walls, matte black

Traducido por Google,
Barra de apoyo de esquina Be-Line® de Ø 35 mm para inodoros, duchas o bañeras. Úsela como barra de ducha y para ayudar a personas con movilidad reducida a mantenerse erguidas. Facilita y asegura la entrada y el movimiento en la ducha, incluyendo la entrada y salida de la bañera. Facilita la transferencia desde una silla de ruedas al inodoro. Tubo de aluminio de 3 mm de grosor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con una cara frontal ergonómica y plana que evita la rotación para un agarre óptimo. El acabado de aluminio con recubrimiento en polvo negro mate ofrece un buen contraste visual con la pared. Superficie uniforme para facilitar el mantenimiento y la higiene. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: el mínimo espacio evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Barra de apoyo en ángulo con fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Dimensiones: 695 x 695 mm. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Barra de apoyo con 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511941BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1.74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011028
  • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica