Publique sus productos
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer
    DELABIE

    5445T2S Wall-mounted mechanical sink mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de fregadero de pared con caño inferior tubular giratorio de Ø 22 mm y L. 200 mm, con rectificador de flujo de latón en forma de estrella. Caño con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Caudal: 45 l/min a 3 bar. Mandos de control metálicos cromados con cabezales de válvula cerámicos. Se suministra con conectores estándar descentrados M1/2" y M3/4". 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5445T2S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSink mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)172
    • Ancho (mm)214
    • Profundidad (mm)269
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2348
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica