Publique sus productos
5610 Single hole mixer - 100 lpm
5610 Single hole mixer - 100 lpm
    DELABIE

    5610 Single hole mixer - 100 lpm

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de repisa para hostelería profesional. Mezclador para fregaderos de inmersión con caño tubular giratorio de 315 mm de alto y 300 mm de largo. Rectificador de flujo de latón en forma de estrella. Cabezales de válvula guiados sin agua con mecanismos reforzados. Palancas esféricas ergonómicas y resistentes a impactos. Caudal de 100 l/min a 3 bar, apto para fregaderos de inmersión. Caudal máximo con media vuelta. Caño con interior liso. Cuerpo y caño de latón cromado. Entradas de agua de cobre soldado. Fijaciones reforzadas. Apto para uso intensivo en cocinas profesionales. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5610
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCommercial Kitchen Water Controls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)383
    • Ancho (mm)163
    • Profundidad (mm)346
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2559
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica