Publique sus productos
5625 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5625 Pre-rinse set with mixer

Traducido por Google,
Juego completo de prelavado con grifo. Mezclador monomando de repisa con palanca de control de perfil estrecho. Apto para uso intensivo en cocinas profesionales. Incluye mangueras flexibles de H3/8" y válvulas antirretorno. Grifo con caño tubular giratorio de 200 mm de longitud. Caudal máximo de 16 l/min con un giro de 90°. Cabezal de válvula con mecanismo reforzado y control ergonómico. Rociador manual negro con chorro ajustable y caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010). Rociador manual antical con boquilla resistente a impactos. Manguera flexible negra reforzada de grado alimentario de 0,95 m de longitud. Columna de latón de 3/4". Soporte de pared ajustable. Guía de resorte de acero inoxidable. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5625
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosPre-rinse sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1194
  • Ancho (mm)105
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)5.08
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011614
  • Nombre ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica