Publique sus productos
5630 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5630 Pre-rinse set with mixer

Traducido por Google,
Juego completo de prelavado sin grifo, apto para uso intensivo en cocinas profesionales. Mezclador monomando de repisa con: - Cabezales de válvula con mecanismos reforzados y palancas de control ergonómicas. - Conectores flexibles de H3/8" y válvulas antirretorno. - Fijación reforzada mediante 2 varillas roscadas con contratuercas. Rociador manual negro con chorro ajustable y caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010). Rociador manual antical con boquilla resistente a impactos. Manguera flexible negra reforzada de grado alimentario de 0,95 m de longitud. Columna de latón de 3/4". Soporte de pared ajustable. Guía de resorte de acero inoxidable. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5630
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosPre-rinse sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1167
  • Ancho (mm)161
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)4280
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011614
  • Nombre ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica