Publique sus productos
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
    DELABIE

    564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs

    Traducido por Google,
    Sistema de marco para inodoros suspendidos, kit 1/2: Marco de acero con recubrimiento en polvo negro: - Para fijación a muros de carga. - Altura del marco ajustable de 0 a 200 mm (marca de 1 m). - Compatible con muros macizos de 10 a 120 mm. - Tubo de descarga de Ø 32 mm con arandela de conexión de Ø 55 mm. - Tubería de desagüe de ABS, salida de HDPE de Ø 90 mm con junta estanca, con 2 posiciones de ajuste. Carcasa empotrada estanca: sistema de descarga sin cisterna, conexión directa a la tubería. - Compatible con válvulas electrónicas para inodoro TEMPOMATIC de doble control o TEMPOMATIC Connect. - Compatible con alimentación de red de 230/6 V. - Dispositivo antirretorno en el interior de la carcasa. - Llave de paso integrada y regulación del caudal. Se suministra premontado. 30 años de garantía. Realizar pedido con placa de control referencias 464000, 464050, 465000 o 465050.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia564000BE
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFrame system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1054
    • Ancho (mm)446
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10805
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía Europa