Publique sus productos
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564005DE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Traducido por Google,
    Sistema de estructura autoportante para inodoros suspendidos, kit 1/2: Estructura de acero con recubrimiento en polvo negro: - Con patas anchas para fijación a suelos portantes. - Altura de la estructura regulable de 0 a 200 mm (marca de 1 m). - Compatible con paredes sólidas de 10 a 120 mm. - Tubo de descarga de Ø 32 mm con arandela de conexión de Ø 55 mm. - Tubería de desagüe de ABS, salida de HDPE de Ø 110 mm con junta estanca, con 2 posiciones de ajuste. Carcasa empotrada estanca: sistema de descarga sin cisterna, conexión directa a la tubería. - Compatible con válvulas electrónicas para inodoro TEMPOMATIC de doble control o TEMPOMATIC Connect. - Compatible con alimentación de red de 230/6 V. - Dispositivo antirretorno en el interior de la carcasa. - Llave de paso integrada y regulación del caudal. Se suministra premontado. 30 años de garantía. Realizar pedido con placa de control referencias 464000, 464050, 465000 o 465050.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia564005DE
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFrame system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1139
    • Ancho (mm)352
    • Profundidad (mm)509
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)14937
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011336
    • Nombre ETIMFront wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 15 11
    • Título OmniClass Floor Mounted Tankless Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica Europa